Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato ruota | X |
Con anello | Sans Bague |
Per trasmissione NTN | Pour transmission NTN |
Filettatura o taratura | M18x1 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 45 mm |
Diametro guarnizione lato ruota | 69 mm |
Versione | 8 balls |
Lunghezza 1 | 89 mm |
Lunghezza 2 | 151 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 24 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 26 |
Peso | 1,86 kg |