Riferimento OJK80.002
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Filettatura o taratura | M24x2 |
| Numero di scanalature lato ruota | 28 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 29 |
| Lunghezza 1 | 88 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 58 mm |
| Diametro guarnizione lato ruota | 73 mm |
| Lunghezza 2 | 137 mm |
| Versione | 8 balls |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 1,87 kg |