Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato ruota | X |
Per trasmissione NTN | Pour transmission NTN |
Filettatura o taratura | M24x2 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 58 mm |
Diametro guarnizione lato ruota | 73 mm |
Versione | 8 balls |
Lunghezza 1 | 88 mm |
Lunghezza 2 | 137 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 28 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 29 |
Peso | 1,87 kg |