![KIT MESSA IN FASE MOTORI BENZINA MULTIAIR FIAT/ALFA 1.4](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-OM4039-CLA-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xoYzYvaDVjLzEwMDAyMTc0MzEyNDc4LzUxNVd4NTE1SF9PTTQwMzktQ0xBXzEuanBnfDZlYTEyNjM5YjM1OGU5NWEwNTAyMTMzNWZhOGRhMDE4NmFiOGMwM2I0NjRjZWM3ZWRlMDg4MTdhYWQ0YmE4OTE)
OM4039
Applicazioni:
Alfa Romeo: Mito, Giulietta
Fiat: Punto Evo, 500
Motori: 1.4 Multiair 105, 1.4 Multiair 135 Turbo, 1.4 Multiair 170 Turbo
OEM :
1860905000 , 1860905010 , 1860987000 , 2000004200 , 2190754200 , 2190754500 , 312A1000 , EN-46788
312A1000 , 955A2.000 , 955A6.000 , 955A7.000 , 940A2.000 , 955A8.000
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Weight | 1 kg |
Warranty period (years) | 5 |