OM4150
Consente di bypassare e rivettare le catene di distribuzione sulla maggior parte dei veicoli e le catene di trasmissione per quad, moto, ecc.
Caratteristiche tecniche:
- apertura: 42mm
- lunghezza del dispositivo di rimozione del rivetto: regolabile fino a 25 mm
- attacco esagonale da 22 e 14 mm
Composizione:
- rompicatena
- 4 punte spezza catena: 3, 3, 4, 5 mm
- 1 punta per rivetto a catena
- 2 supporti di montaggio
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Warranty period (years) | 5 |
| Weight | 1,2 kg |