
OM8021
Accessorio OM4022
Applicazioni:
- Renault Kangoo, Megane
- Dacia
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Weight | 0,58 kg |
Altezza | 65 mm |
Warranty period (years) | 5 |
Larghezza 1 | 87 mm |
Diamètre [mm] | 18 mm |
Filettatura o taratura | 150 |
Lunghezza 1 | 210 mm |