OM8036
Montaggio e smontaggio direttamente sul veicolo.
Non serve rimuovere l'ammortizzatore ne il braccio sospensione. Per alcuni veicoli non serve nemmeno la regolazione dell'angolo di campanatura.
Caratteristiche tecniche:
- mezze-lune in acciaio HSS, con elevata resistenza alla deformazione e alla rottura.
Applicazioni:
Ø62: Audi (A1, A2, VW Lupo...)
Ø66: Seat (Cordoba, Ibiza...), Skoda (Fabia...), VW: (Fox, Polo 7–8...)
Ø68: PSA, Renault...
Ø72: Audi (A1, A2 (ABS)...), Seat (Cordoba, Ibiza...), Skoda (Fabia, Roomster...), VW (Fox, Polo 7–8...)
Ø75: Mitsubishi (Colt...), Smart (Forfour...)
Ø78: Volvo (C30, C70, S40 2, V50...), Ford (C Max, Focus 2, Mazda 3...) Ø82: VW (Touareg...), Porsche (Cayenne...)
Ø85: VW (T5)
Composizione:
Per l'installazione:
- 1 set di mezze luna per Ø62mm
- 1 set di mezze luna per Ø66, 68mm
- 1 set di mezze luna per Ø72, 75, 78mm
- 1 set di mezze luna per Ø82, 85mm
Per la rimozione:
- 1 set di mezze luna per Ø62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85mm
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Warranty period (years) | 5 |
Weight | 24 kg |