• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

COMPRESSORE PNEUMATICO PER MOLLE RINFORZATO A GANASCE ARTICOLATE - CLA

COMPRESSORE PNEUMATICO PER MOLLE RINFORZATO A GANASCE ARTICOLATE

COMPRESSORE PNEUMATICO PER MOLLE RINFORZATO A GANASCE ARTICOLATE - CLA

Suspension tools

OP3221

Appositamente progettato per adattarsi a molle con anelli molto distanziati e mantenerle in posizione.
Grazie all'innovativo sistema di articolazione, la regolazione automatica avviene quando la molla viene compressa.

Conformità 2006/42CE.

 

Caratteristiche tecniche:
- pressione di esercizio: 6bar/maxi 10bar
- forza di compressione 2452 kg
- istruzioni per l'uso e per la manutenzione
- colore grigio
- coppa inferiore regolabile in 2 posizioni (es. ammortizzatore con gree
apertura Chrysler, Dodge RAM...)
 

Composizione:
- OP2003: mascelle superiori articolate
- SA6904: coppa inferiore 125-205mm
- SA6916: coppa inferiore rinforzata 78-130mm
- SA6906: supporto anticaduta

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Lunghezza 1847 mm
Altezza1600 mm
Warranty period (years)5
Larghezza 1628 mm
Weight95 kg