• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA INTERNI/ESTERNI - CLA

Riferimento OS5105

OS5105

Caratteristiche tecniche:
-facile da regolare grazie alla vite da 3/8"
- 12 paia di punte intercambiabili:
dritta: 2.5, 3.0, 3.5, 3.8mm
angolare 45° : 2.5, 3.0, 3.5, 3.8mm
angolare 90°: 2.5, 3.0, 3.5, 3.8mm
 

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight1,59 kg
Lunghezza 1305 mm
Warranty period (years)2
Maximum opening74 mm