Torna

QJ309MA - SNR

QJ309MA

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 45 mm
Diamètre Extérieur D 100 mm
B 25 mm
r1s min 1,5 mm
Angolo di contatto α 35 °
Materiale gabbia Laiton
Peso 1,025 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 95 kN
Capacità carico statico (C0) 75 kN
Carico limite a fatica (Cu) 3,4 kN
Nref 5700 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -40 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C

DIMENSIONI DI INGOMBRO

ra max 1,5 mm
Da max 91 mm
Da min 86,7 mm
Product classification image