R140.25 - SNR
Kit cuscinetti ruota
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- 10R.32005.V.C12.UA
- 10R.320/32C
- Tappo
- Dado
- O-ring
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | EC |
| Fitting position | Arrière droit |
| External diameter 1 (wheel) | 58 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 47 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 32 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 25 mm |
| Width 1 (wheel) | 17 mm |
| Width 2 (wheel) | 15 mm |
| Weight | 0,415 kg |