Kit cuscinetti ruota

R140.26 - SNR

R140.26

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoEC
Fitting positionTrain avant
Larghezza 118 mm
Diametro interno 134 mm
Weight0,48 kg
External diameter 1 (wheel)65 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaToyota04421-35010Toyota04421-35020Toyota90368-21001Toyota90368-34001Toyota9036821065Toyota9036834039VolkswagenJ0442135020

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneToyotaDynaDYNA 107/1985 => 04/1995--ToyotaDynaDyna07/1985 => 07/2001--ToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHIACE III BusHIACE III Bus => --ToyotaHIACE III VanHIACE III Van => --ToyotaHIACE IV BusHIACE IV Bus => --ToyotaHIACE IV VanHIACE IV Van => --ToyotaHiluxHILUX I07/1978 => 06/1998--ToyotaHiluxHILUX II03/1984 => 07/1997--ToyotaHILUX II SUVHILUX II SUV => --ToyotaHiluxHILUX III => --ToyotaHILUX III PickupHILUX III Pickup => --ToyotaHILUX Platform/ChassisHILUX Platform/Chassis => --ToyotaHILUX V PickupHILUX V Pickup => --ToyotaHILUX VI PickupHILUX VI Pickup => --ToyotaHiaceHiace => --ToyotaHiluxHilux => --ToyotaHilux - LN145/LN150 MK VI Pick up TruckHilux - LN145/LN150 MK VI Pick up Truck => --ToyotaHilux - LN85/LN90 MK V Pick up TruckHilux - LN85/LN90 MK V Pick up Truck => --ToyotaHilux - LN86 MK V Pick up TruckHilux - LN86 MK V Pick up Truck => --VolkswagenTAROTARO01/1989 => 02/1997--