Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- LM.102949/910
- EC.41025.H106
- Paraolio (x2)
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Diametro esterno 1 | 63 mm |
Diametro esterno 2 | 73 mm |
Diametro interno 1 | 38 mm |
Diametro interno 2 | 45 mm |
Larghezza 1 | 17 mm |
Larghezza 2 | 19 mm |
Peso | 0,62 kg |
Tipo di cuscinetto | EC |