• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R141.22 - SNR

R141.22

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Paraolio (x2)
  • Distanziale
  • Seeger
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoBGB
Fitting positionArrière droit
Larghezza 167 mm
Weight2,804 kg
External diameter 1 (wheel)92 mm
External diameter 2 (wheel)160 mm
Cerchione, numero di fori4

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneLexusGXGX => --LexusLXLX => --ToyotaFJ CruiserFJ Cruiser => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER V => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaLand Cruiser 200Land Cruiser 200 => --ToyotaLand Cruiser PradoLand Cruiser Prado => --