R141.26 - SNR
Kit cuscinetti ruota
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Dado
- Cuscinetti ruota
- Tappo
- Rondella
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | TGB |
| Fitting position | Arrière droit |
| Weight | 2,12 kg |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 6935 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 120 mm |