• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R141.61 - SNR

R141.61
Riferimento R141.61

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Paraolio (x2)
  • Rondella (x2)
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
External diameter 1 (wheel)80 mm
Internal diameter n°1 (wheel)40 mm
Width 1 (wheel)38 mm
Weight0,996 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanNAVARANAVARA => --NissanNP300 PICKUPNP300 PICKUP => --NissanNP300NP300 V => --NissanPICKPICK => --NissanPick UpPICK-UP III01/1998 => 11/2005--NissanPick UpPick Up => --NissanTERRANO IITERRANO II => --