Kit cuscinetti ruota

R141.86 - SNR

R141.86

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • R140.14 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC44627S01
  • Rondella

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionArrière droit
Weight1,53 kg
Larghezza 160 mm
Diametro interno 155 mm
External diameter 1 (wheel)90 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaIveco42558516Iveco7180066Iveco7187566

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneIvecoDAILYDAILY => --IvecoDAILY V Platform/ChassisDAILY V Platform/Chassis => --IvecoDAILY V VanDAILY V Van => --IvecoDAILY VI BusDAILY VI Bus => --IvecoDAILY VI Platform/ChassisDAILY VI Platform/Chassis => --IvecoDAILY VI VanDAILY VI Van => --