• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R150.29 - SNR

R150.29

R150.29 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Vite (x4)
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Cerchione, numero di fori4
Tipo di cuscinettoBGB
Fitting positionArrière gauche
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
External diameter 1 (wheel)123 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)41 mm
Weight1,626 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaBMW33 41 1 095 654

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneBMW5 Series5 Series08/2005 => 11/2006--BMWSERIE 3SERIE 3 III06/1996 => 03/2003--BMWSERIE 5SERIE 5 IV => --BMWSERIE 5SERIE 5 V => --BMW (BRILLIANCE)5 SERIES5 SERIES => --