• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R150.42 - SNR

R150.42

R150.42 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XGB44543S02
  • Dado
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoXGB
With integrated sensor ring1
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Width41 mm
External diameter85 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,08 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaBMW33 41 6 762 321BMW33 41 6 762 322

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneBMW33 => --BMW3 Coupe3 Coupe => --BMW3 Series3 Series => --BMWSERIE 1SERIE 1 I => --BMWSERIE 3SERIE 3 V => --