R150.46 - SNR
Kit cuscinetti ruota
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Cerchione, numero di fori | 4 |
| Tipo di cuscinetto | BGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 100 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 51 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 2,415 kg |
| Width 1 (wheel) | 50 mm |