• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R150.60 - SNR

R150.60
Riferimento R150.60

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Vite (x4)
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoHGB
Fitting positionArrière gauche
Weight3,562 kg
External diameter 1 (wheel)143 mm
Internal diameter n°1 (wheel)67 mm
Width 1 (wheel)64 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaBMW, Mini33 41 6 859 547

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneApriliaPEGASOPEGASO02/2018 => --BMW11 => --BMW1 SERIES1 SERIES => --BMW2 Active Tourer2 Active Tourer => --BMW2 Series2 Series => --BMWSERIE 1SERIE 1 III => --BMWSERIE 2SERIE 2 102/2015 => --BMWSERIE 2SERIE 2 202/2015 => --BMWSERIE 2SERIE 2 I => --BMWX1X1 => --BMWX1X1 II08/2015 => --BMWX2X2 I02/2018 => --MiniMiniMINI III => --VolvoXC70XC7002/2018 => --