• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R151.10 - SNR

R151.10

R151.10 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado (x6)
  • Paraolio (x2)
  • Cuscinetti ruota
  • Guarnizione piatta

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoEC
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)80 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)22 mm
Width 2 (wheel)26 mm
Weight0,571 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes6013500468Mercedes6013501510MercedesA6013501510

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesCLASSE GCLASSE G I02/1979 => --MercedesG-SERIESG-SERIES02/1979 => --MercedesSERIE LSERIE L I03/1977 => 01/1996--MercedesSPRINTERSPRINTER I10/1999 => 01/2006--MercedesT 200-SERIEST 200-SERIES03/1977 => 01/1996--MercedesT 300-SERIEST 300-SERIES03/1977 => 01/1996--MercedesT1T1 I03/1977 => 01/1996--MercedesT1-400-SERIEST1-400-SERIES02/1982 => 01/1996--