• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R151.24 - SNR

R151.24
Riferimento R151.24

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • R151.18 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • L68149/111
  • LM.12749/710
  • Paraolio
  • Vite

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,34 kg
Tipo di cuscinettoEC
Diametro esterno 245 mm
Diametro interno 134 mm
Larghezza 215 mm
Diametro interno 221 mm
Diametro esterno 159 mm
Coppia di serraggio 111 N-m
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes1243300351Mercedes1243300551Mercedes1293300051Mercedes1293300151Mercedes1293300351MercedesA1243300551MercedesA1293300351

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedes190-SERIES190-SERIES06/1989 => 11/1992--Mercedes200-500200-500 I05/1985 => 05/1993--Mercedes300-SERIES300-SERIES10/1986 => 05/1993--MercedesC-SERIESC-SERIES12/1993 => 02/2000--MercedesCLASSE CCLASSE C I02/1993 => 01/2001--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK I => --MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 02/1998--MercedesCLASSE ECLASSE E II03/1995 => 02/2003--MercedesCLASSE SCLASSE S II06/1993 => 06/1999--MercedesCLASSE SLCLASSE SL I => --MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK I07/1996 => 11/2003--MercedesE-SERIESE-SERIES02/1996 => 02/2002--MercedesSLSL => --MercedesSL-SERIESSL-SERIES => --MercedesSLK-SERIESSLK-SERIES07/1996 => 02/2000--