Kit cuscinetti ruota

R151.25 - SNR

R151.25

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GB40279S02
  • Vite (x9)
  • Dado
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 146 mm
Diametro interno 149 mm
External diameter 1 (wheel)88 mm
Weight1,545 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes1409800716Mercedes2209800116MercedesA1409800716

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMERCEDES-BENZS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => --MercedesCLASSE CLCLASSE CL II => --MercedesCLASSE ECLASSE E II03/1995 => 05/1999--MercedesCLASSE SCLASSE S II02/1991 => 06/1999--MercedesCLASSE SCLASSE S III => --MercedesS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => --