• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R151.34 - SNR

R151.34
Riferimento R151.34

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • R151.39 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GB40279S02
  • Componenti vari (x2)
  • Componente piccolo
  • Vite (x3)
  • Seeger
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)88 mm
Internal diameter n°1 (wheel)49 mm
Width 1 (wheel)46 mm
Weight1,491 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes0009800516Mercedes2209800016Mercedes2209800116

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesCLASSE CLCLASSE CL II => --MercedesCLASSE SCLASSE S III => --MercedesS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => --