• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R151.57 - SNR

R151.57
Riferimento R151.57

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Vite (x4)
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoXHGB
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)114 mm
External diameter 2 (wheel)143 mm
Width 1 (wheel)81 mm
Weight3,5 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes2463340006

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesB-SERIESB-SERIES12/2014 => --MercedesCLASSE ACLASSE A III08/2012 => 02/2018--MercedesCLASSE BCLASSE B II08/2011 => --MercedesCLASSE CLACLASSE CLA I01/2013 => --MercedesCLASSE GLACLASSE GLA I10/2013 => 12/2016--