Riferimento R151.63
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- XBGB42874R04
- Vite (x4)
- Dado
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | BGB |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 1,702 kg |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 92 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 49 mm |
| Width 1 (wheel) | 42 mm |