• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R152.17 - SNR

R152.17

R152.17 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)39 mm
External diameter 2 (wheel)50 mm
Internal diameter n°1 (wheel)17 mm
Width 1 (wheel)13 mm
Width 2 (wheel)14 mm
Weight0,245 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFord1492160Ford1565444Ford5007028Ford5007828

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFordCAPRICapri12/1977 => 07/1981--FordEscortESCORT III => --FordEscortEscort => --FordGranadaGRANADA II08/1977 => 07/1982--FordGranadaGranada => --FordORIONORION01/1986 => 07/1990--FordORIONORION I08/1983 => 07/1990--