Kit cuscinetti ruota

R152.32 - SNR

R152.32

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoEC
Larghezza 121 mm
Diametro interno 141 mm
Fitting positionTrain arrière
External diameter 1 (wheel)68 mm
Weight0,837 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFord6140418Ford85GB1238AA

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFordCortinaCortina08/1983 => 11/1986--FordEscortESCORT IV => --FordEscortESCORT V => --FordSCORPIOSCORPIO => --FordSCORPIOSCORPIO I => --FordSCORPIOSCORPIO II01/1992 => 09/1994--FordSierraSIERRA 1 => --FordSierraSIERRA 2 => --FordSierraSIERRA 3 => --FordSierraSierra12/1982 => 12/1992--