• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R152.33 - SNR

R152.33
Riferimento R152.33

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionTrain arrière
External diameter 1 (wheel)68 mm
Internal diameter n°1 (wheel)41 mm
Width 1 (wheel)21 mm
Weight0,726 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFordEscortESCORT IV => --FordEscortESCORT V => --FordSCORPIOSCORPIO => --FordSCORPIOSCORPIO I => --FordSCORPIOSCORPIO II01/1992 => 09/1994--FordSIERRASIERRA12/1982 => 12/1992--FordSIERRASIERRA 107/1982 => 11/1986--FordSIERRASIERRA 2 => --FordSIERRASIERRA 3 => --