• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R152.73 - SNR

R152.73
Riferimento R152.73

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XGB44397S02
  • Dado
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoXGB
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)82 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)42 mm
Weight1,007 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFord1501642Ford1668557Ford1796001Ford1836381Ford2215574Ford2374791Ford2472586Ford Usa8V41-1215-BAFord Usa8V41-1215-BBFord Usa8V41-1K018-BAFORD ASIA & OCEANIA, Ford8V411215BCFord8V411K018AAFord8V411K018ABFord8V4J1K018ACFord Usa, Ford8V4Z1215C

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFordC-MAXC-MAX => --FordCMAXCMAX II => --FordFOCUSFOCUS => --FordFOCUSFOCUS III => --FordFOCUS III SaloonFOCUS III Saloon => --FordFOCUS IVFOCUS IV10/2014 => --FordGRANDGRAND => --FordKUGAKUGA => --FordKUGAKUGA I03/2008 => 10/2012--FordKUGA IIKUGA II => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2013 => --FordTRANSITTRANSIT09/2013 => --FordTRANSIT CONNECTTRANSIT CONNECT II => --MercedesATEGOATEGO10/2012 => 08/2015--