• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R152.76 - SNR

R152.76

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Vite
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoMGB
Diametro interno 130 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)136 mm
External diameter 2 (wheel)82 mm
Weight3,337 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFORD (CHANGAN)6G912C300AAB

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFORD (CHANGAN)S-MAXS-MAX => --FordGalaxyGALAXY II03/2006 => 03/2015--FordGalaxyGalaxy => --FordS-MAXS-MAX I03/2006 => 02/2015--Land RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014--