R152.84 - SNR
Kit cuscinetti ruota
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Cuscinetti ruota
- Vite (x4)
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | HGB |
| Fitting position | Arrière droit |
| Con mozzo ruota | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 81 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 63 mm |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |
| Weight | 4,24 kg |