• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R153.28 - SNR

R153.28

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,47 kg
External diameter 1 (wheel)65 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)18 mm

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneIsuzuD-MAX ID-MAX I => --IsuzuD-MaxD-Max12/2002 => 08/2012--IsuzuRodeoRodeo12/2003 => 11/2004--IsuzuTROOPER ITROOPER I => --IsuzuTrooperTrooper => --OpelCAMPOCAMPO09/1988 => 08/2002--VauxhallBRAVABRAVA09/1988 => 08/2002--