• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R153.32 - SNR

R153.32

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XHGB45780R01
  • Tappo
  • Coppiglia
  • Vite (x3)
  • Rondella

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoXHGB
Larghezza 187 mm
Diametro interno 156 mm
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)120 mm
Weight3,144 kg
With integrated sensor ring1
Number of fixings hub side4
Number of fixings wheel side3

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel1603209

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneOpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => --OpelASTRA G HatchbackASTRA G Hatchback => --OpelAstraASTRA II => --OpelAstraAstra => --OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV => --VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 04/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I => --