• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R153.35 - SNR

R153.35

R153.35 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • R177.37 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado
  • Seeger
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoFC
External diameter 1 (wheel)61 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)40 mm
Weight0,522 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaNissan40210-4A00GSuzuki43440-78A00Suzuki43440-M68K00Suzuki43440M79F00Opel4700322Opel, Vauxhall9203934

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanPIXOPIXO05/2009 => 09/2013--OpelAGILAAGILA I02/2000 => 11/2007--ScaniaL,P,G,R,S - seriesL,P,G,R,S - series02/2000 => 07/2005--SuzukiAltoALTO II05/2002 => 02/2006--SuzukiAltoALTO III12/2008 => 11/2010--SuzukiALTO VIIALTO VII => --SuzukiCELERIOCELERIO => --SuzukiIgnisIGNIS I08/2000 => 07/2003--SuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2005 => 08/2011--SuzukiWAGONWAGON02/2000 => 07/2005--SuzukiWAGON RWAGON R08/2004 => 11/2007--SuzukiWAGON RWAGON R+ 102/1997 => 11/2007--SuzukiWAGON RWAGON R+ 202/2000 => 11/2007--SuzukiWAGON RWAGON R+ 302/2004 => 11/2007--VauxhallAGILAAGILA I05/2000 => 11/2007--VauxhallAGILAAGILA II08/2004 => 11/2007--