• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R153.39 - SNR

R153.39

R153.39 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GB35132S02
  • Seeger (x2)
  • Coppiglia

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoGB
Fitting positionAvant gauche
Weight0,61 kg
Angolo di serraggio90 °
Coppia di serraggio 220 N-m
Coppia di serraggio 1100 N-m

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel328980Opel, Vauxhall9195608Chevrolet93362342

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneOpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II => --OpelCORSA CCORSA C => --OpelCORSA CLASSIC C SaloonCORSA CLASSIC C Saloon => --OpelCORSACORSA III => --OpelComboCombo => --OpelMERIVAMERIVA I => --OpelTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--VauxhallCOMBOCOMBO09/2001 => 05/2004--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA II => --VauxhallCORSACORSA III08/2005 => 09/2006--VauxhallMERIVAMERIVA I => --VauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--