Riferimento R153.48
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Cuscinetti ruota (x2)
- Dado
- Vite (x3)
- Tappo
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Weight | 3,452 kg |
Diametro interno 1 | 25 mm |
Number of fixings hub side | 5 |
With integrated sensor ring | 1 |
Tipo di cuscinetto | HGB |
Number of fixings wheel side | 3 |
Larghezza 1 | 85 mm |
Diametro esterno 1 | 137 mm |