• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R153.50 - SNR

R153.50

R153.50 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado (x4)
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoHGB
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)136 mm
Width 1 (wheel)112 mm
Number of fixings hub side4
Weight3,34 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel1604315

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneOpelAstraASTRA II10/2004 => 08/2010--OpelAstraASTRA III => --OpelAstraASTRA IV02/2005 => 08/2010--OpelAstraAstra => --VauxhallASTRAASTRA IV02/2004 => 11/2010--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2004 => 11/2012--