Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Tipo di cuscinetto | XHGB |
| Larghezza 1 | 78 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 146 mm |
| Weight | 4,12 kg |
| Number of fixings hub side | 5 |
| Number of fixings wheel side | 4 |
Automotive Compatibility
BUICK (SGM)EXCELLE GTEXCELLE GT => 06/2013--BUICK (SGM)EXCELLE XTEXCELLE XT => 06/2013--ChevroletCruzeCRUZE 1 => --ChevroletCruzeCRUZE 2 => --ChevroletCRUZE HatchbackCRUZE Hatchback => --ChevroletCRUZE SaloonCRUZE Saloon => --ChevroletCruzeCruze => --ChevroletOrlandoOrlando => 06/2013--DaewooCRUZECRUZE => --MercedesCITARO 2CITARO 211/2012 => 12/2015--OpelAstraASTRA IV => --OpelAstraAstra11/2014 => 05/2018--OpelCASCADACASCADA02/2013 => --OpelZAFIRAZAFIRA III09/2011 => --VauxhallASTRAASTRA VI08/2009 => --VauxhallCASCADACASCADA02/2013 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II09/2011 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA III09/2011 => --