Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Cuscinetti ruota
- Dado
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | XMGB |
| Fitting position | Avant gauche |
| Cerchione, numero di fori | 4 |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Coppia di serraggio 1 | 200 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 62 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 116 mm |
| Weight | 1,621 kg |