Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento: Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Tipo di cuscinetto | XHGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Larghezza 1 | 84 mm |
| Weight | 3,68 kg |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 43 |
| Fitting position | Train avant |
| External diameter 1 (wheel) | 136 mm |
| Number of fixings hub side | 4 |
| Number of fixings wheel side | 5 |
| Angolo di serraggio | 180 ° |
| Coppia di serraggio 1 | 200 N-m |
OE Equivalents
Skoda, Volkswagen, Seat, Audi1T0498621Volkswagen2K0498621AAudi, Seat, Skoda, Volkswagen3C0498621Skoda, Volkswagen, Seat, Audi8J0598625Automotive Compatibility
AUDI (FAW)Q3Q302/2011 => 04/2016--AudiA1A1 I => --AudiA3A3 II02/2011 => 04/2016--AudiQ3Q3 I02/2011 => 04/2016--AudiTTTT04/2008 => 05/2014--AudiTTTT II02/2011 => 04/2016--Proton400 SERIES400 SERIES02/2011 => 04/2016--SKODA (SVW)SUPERBSUPERB => --SeatALHAMBRAALHAMBRA => --SeatALHAMBRAALHAMBRA II02/2011 => 04/2016--SeatALHAMBRA VANALHAMBRA VAN => --SeatALTEAALTEA => --SeatALTEAALTEA 102/2011 => 04/2016--SeatALTEAALTEA 202/2011 => 04/2016--SeatIBIZA IVIBIZA IV => --SeatIBIZA IV SCIBIZA IV SC => --SeatLeonLEON II02/2011 => 04/2016--SeatToledoTOLEDO III02/2011 => 04/2016--SkodaOctaviaOCTAVIA I02/2011 => 04/2006--SkodaOctaviaOCTAVIA II02/2011 => 04/2016--SkodaOctaviaOctavia => --SkodaSUPERBSUPERB II02/2011 => 04/2016--SkodaYETIYETI02/2011 => 04/2016--SkodaYETIYETI 102/2011 => 04/2016--SkodaYETIYETI 202/2011 => 04/2016--VW (FAW)CADDYCADDY02/2011 => 04/2016--VW (FAW)CADDY BusCADDY Bus02/2011 => 04/2016--VW (SVW)PASSAT B7PASSAT B7 => --VW (SVW)TIGUANTIGUAN => --VW (SVW)TOURANTOURAN => --VolkswagenBEETLEBEETLE02/2011 => 04/2016--VolkswagenBEETLEBEETLE II02/2011 => 04/2016--VolkswagenCADDYCADDY => --VolkswagenCADDY ALLTRACK Box Body/MPVCADDY ALLTRACK Box Body/MPV => --VolkswagenCADDY ALLTRACK MPVCADDY ALLTRACK MPV => --VolkswagenCADDYCADDY III02/2011 => 04/2016--VolkswagenCADDY III MPVCADDY III MPV => --VolkswagenCADDYCADDY IV02/2011 => 04/2016--VolkswagenCCCC02/2011 => 11/2016--VolkswagenCC B7CC B702/2011 => 04/2016--VolkswagenEOSEOS 102/2011 => 04/2016--VolkswagenEOSEOS 202/2011 => 04/2016--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 102/2011 => 04/2016--VolkswagenGOLFGOLF 202/2011 => 04/2016--VolkswagenGOLF VGOLF V => --VolkswagenGOLF VIGOLF VI => --VolkswagenGOLFGOLF VII02/2011 => 02/2017--VolkswagenJETTA IIIJETTA III => --VolkswagenJettaJETTA IV02/2011 => 04/2016--VolkswagenJettaJETTA V02/2011 => 04/2016--VolkswagenJettaJetta02/2011 => 04/2016--VolkswagenPASSAT B7PASSAT B7 => --VolkswagenPassatPASSAT V02/2011 => 04/2016--VolkswagenPassatPASSAT VI02/2011 => 04/2016--VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III02/2011 => 10/2017--VolkswagenSHARANSHARAN => --VolkswagenSHARANSHARAN II02/2011 => 04/2016--VolkswagenTiguanTIGUAN I02/2011 => 04/2016--VolkswagenTOURANTOURAN => --VolkswagenTOURANTOURAN I02/2011 => 04/2016--VolkswagenTOURANTOURAN II02/2011 => 04/2016--VolkswagenTiguanTiguan => --