• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R154.76 - SNR

R154.76

R154.76 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado
  • Tappo
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoTGB
External diameter 1 (wheel)120 mm
Internal diameter n°1 (wheel)28 mm
Width 1 (wheel)61 mm
Weight1,715 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneSkodaFABIA IIFABIA II02/2010 => 11/2014--SkodaRAPIDRAPID06/2012 => --SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => --SkodaRAPIDRAPID 204/2015 => --VolkswagenPOLO VPOLO V07/2013 => 04/2014--VolkswagenPoloPolo10/2015 => --