Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- 10N.6206.F111.B (x2)
- Dado
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | EC |
| Fitting position | Avant gauche |
| Larghezza 1 | 16 mm |
| Diametro interno 1 | 30 mm |
| Weight | 0,44 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 62 mm |