Riferimento R155.116
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- XGB 40550 S03 P
- Porta sensore
- Dado
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| External diameter 1 (wheel) | 83 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 45 mm |
| Width 1 (wheel) | 39 mm |
| Weight | 0,97 kg |