Riferimento R155.17
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- FC.12180.S04
- Tappo
- Rondella
- Dado
- Seeger
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | FC |
| Coppia di serraggio 1 | 160 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 52 mm |
| Width 1 (wheel) | 43 mm |
| Weight | 0,607 kg |