Riferimento R155.22
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
- R155.03 - SNR
Il kit contiene le seguenti referenze
- 10R.30205.A
- EC.12073
- O-ring
- Paraolio
- Coppiglia
- Tappo
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| External diameter 1 (wheel) | 52 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 47 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 25 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 20 mm |
| Width 1 (wheel) | 16 mm |
| Width 2 (wheel) | 15 mm |
| Tipo di cuscinetto | EC |
| Weight | 0,35 kg |