R155.26 - SNR
Kit cuscinetti ruota
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Tappo
- Cuscinetti ruota
- Dado
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Cerchione, numero di fori | 4 |
| Tipo di cuscinetto | TGB |
| Fitting position | Arrière droit |
| With encoder with gear | 1 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 92 |
| External diameter 1 (wheel) | 133 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 25 mm |
| Width 1 (wheel) | 54 mm |
| Weight | 2,065 kg |