Riferimento R155.42
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- TGB.12096.S45
- Tappo
- Dado
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
With encoder with gear | 1 |
Diametro interno 1 | 25 mm |
Numero di poli del sensore | 30 |
Numero di fori di fissaggio | 5 |
Tipo di cuscinetto | TGB |
Coppia di serraggio 1 | 165 N-m |
Larghezza 1 | 54 mm |
Diametro esterno 1 | 133 mm |
Weight | 2,16 kg |