• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R155.61 - SNR

R155.61

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XGB.40492.S01.P
  • Seeger
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoXGB
Larghezza 139 mm
Diametro interno 140 mm
Weight1,08 kg
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
Coppia di serraggio 1280 N-m
External diameter 1 (wheel)84 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault7701205972Renault7701470552

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneRenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA I => --